TPS62827EVM-063

TPS62827EVM-063

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62827EVM-063-Evaluierungsmodul (EVM) unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des TPS62827-Abwärtswandlers mit DCS-Steuerung. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V mit 1 % Genauigkeit bei bis zu 4 A Ausgangsstrom um, mit einer maximalen Lösungshöhe von 1 mm. TPS62827 befindet sich in einem kleinen QFN-Gehäuse mit nur 1,5 x 1,5 mm² und ist eine hocheffiziente und kompakte Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) in allen Arten von Geräten, darunter Solid-State-Drives (SSDs), Computersysteme und Fertigungsautomatisierung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1,8 V Ausgangsspannung (einstellbar) mit 1 % Genauigkeit
  • 4-A-Ausgangsstrom
  • bis zu 97 % Wirkungsgrad
  • Maximale Lösungshöhe von 1 mm
  • Betriebsruhestrom von 4 μA
  • Gesamtlösungsgröße 31 mm²
  • Pin-zu-Pin-Bausteine mit 2 A, 3 A und 4 A (TPS62825/6/7)
DC/DC-Wandler
TPS62827 2,5-V- bis 5,5-V-Eingang, 4-A-Abwärtswandler mit 1 % Genauigkeit in 1,5 mm x 1,5-mm-QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62827EVM-063 — 4-A Step-Down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62827EVM-063 4-A Step-Down Converter With 1% Output Accuracy Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS62827EVM-063 07.08.2018
Zertifikat TPS62827EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.03.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos