TPS628303ARZEREVM

TPS628303ARZEREVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS628303ARZEREVM (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPS628303A, eines Abwärtswandlers für 3 A in einem QFN-Gehäuse von 1,0 mm x 2,0 mm x 0,8 mm. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,25 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V um. Der TPS628303A ist ein synchroner Abwärtswandler mit einem integrierten Eingangsrauschfilterkondensator, der für hervorragende EMI-Leistung optimiert ist. Sie basieren auf der DCS-Control-Topologie und bieten ein schnelles Einschwingverhalten bei geringer Ausgangskapazität.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,25 V bis 5,5 V
  • 3 A Ausgangsstrom
  • Konform mit CISPR 11 Klasse A/B
  • Gesamtlösungsgröße 30 mm²
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit
DC/DC-Wandler
TPS628303 — 3-A-Abwärtswandler, 2,25 V bis 5,5 V, mit einer Genauigkeit von 1 % in den kleinen QFN- und SOT583-G
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628303ARZEREVM — Evaluierungsmodul für TPS628303A, einen Abwärtswandler für 3 A in QFN-Gehäuse 1,0 x 2,0 mm.

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628303ARZEREVM — Evaluierungsmodul für TPS628303A, einen Abwärtswandler für 3 A in QFN-Gehäuse 1,0 x 2,0 mm.
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
* EVM User's guide TPS62830xRZEREVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.12.2023
Zertifikat TPS628303ARZEREVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 08.12.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos