TPS628304ADRLEVM

TPS628304ADRLEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS628304ADRLEVM (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPS628304A, eines Abwärtswandlers für 4,0 A im SOT583-Gehäuse 1,6 × 2,1 x 0,6 mm. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,25 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V um. Der TPS628304A ist ein synchroner Abwärtswandler mit einem integrierten Eingangsrauschfilterkondensator, der für hervorragende EMI-Leistung optimiert ist. Sie basieren auf der DCS-Control-Topologie und bieten ein schnelles Einschwingverhalten bei geringer Ausgangskapazität.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,25 V bis 5,5 V
  • 4,0 A Ausgangsstrom
  • Konform mit CISPR 11 Klasse A/B
  • Gesamtlösungsgröße 30 mm2
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit
DC/DC-Wandler
TPS628304 4-A-Abwärtswandler, 2,25 V bis 5,5 V, mit einer Genauigkeit von 1 % in den kleinen QFN- und SOT583-G
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628304ADRLEVM — TPS628304A evaluation module for 4-A step-down converter in SOT583 package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628304ADRLEVM TPS628304A evaluation module for 4-A step-down converter in SOT583 package
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
* EVM User's guide TPS62830xDRLEVM Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 06.12.2023
Zertifikat TPS628304ADRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 06.07.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos