TPS6283810EVM-078

TPS6283810EVM-078

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS6283810EVM-078 erleichtert die Evaluierung des 3-A-Abwärtswandlers TPS6283810 3-A, mit DCS-Steuerung in einem winzigen WCSP-Gehäuse mit 1,2 mm × 0,8 mm und 0,4 mm Pitch. Das Evaluierungsmodul (EVM) gibt eine 1,0-V-Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit von Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V aus. Die maximale Lösungshöhe beträgt 1 mm. Der TPS6283810-Baustein ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load(POL)-Wandler in platzbeschränkten Anwendungen wie Halbleiterlaufwerken (SSDs), Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • Ausgangsspannung von 1 V mit 1 % Genauigkeit
  • 3 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1 mm
  • Gesamtlösungsgröße von gerade einmal 24,5 mm2
DC/DC-Wandler
TPS6283810 Winziger 6-poliger Abwärtswandler 2,4-5,5 V, 3 A, in WCSP 1,2 x 0,8 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS6283810EVM-078 — Tiny chip scale package 3-A step-down converter with 1% output accuracy evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS6283810EVM-078 Tiny chip scale package 3-A step-down converter with 1% output accuracy evaluation module
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
* EVM User's guide TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide 26.11.2018
Zertifikat TPS6283810EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 08.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos