TPS62843678EVM-030

TPS62843678EVM-030

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS62843678EVM-030 erleichtert die Evaluierung der TPS62843-Familie von 600-mA-Abwärtswandlern mit 275-nA-Ruhestrom in 1,6 mm × 1,6 mm SOT-563-Gehäusen mit 0,6-mm-Raster. Das Evaluierungsmodul enthält drei getrennte Schaltungen zur Erzeugung von Ausgangsspannungen zwischen 0,4 V und 3,6 V aus höheren Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 5,5 V. Der TPS62843x ist eine hocheffiziente, winzige Lösung für Point-of-Load (POL)-Wandler für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, wie z. B. Wearables, Smartphones und industrielle Geräte.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 1,8 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 0,4 V bis 3,6 V
  • Typischer Ruhestrom von 275 nA
  • 600mA Ausgangsstrom
  • 1% Genauigkeit der Ausgangsspannung
  • HF-freundliche und schnelle transiente DCS-Steuerung
DC/DC-Wandler
TPS62843 600 mA-Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ und 1,8 bis 5,5 V Eingang
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62843678EVM-030 — TPS62843 evaluation module for SOT-563 package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62843678EVM-030 TPS62843 evaluation module for SOT-563 package
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
* EVM User's guide TPS62843xEVM-030 Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.10.2023
Zertifikat TPS62843678EVM-030 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 15.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos