TPS628512EVM-139

TPS628512EVM-139

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS628512EVM-139-Evaluierungsmodul (EVM) wird zum Evaluieren des TPS62851x-Bausteins verwendet. Der TPS62851x-Baustein ist ein synchroner Abwärtswandler mit hoher Frequenz, der für eine kleine Lösungsgröße und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt ist. Der Baustein zeichnet sich durch eine hocheffiziente Abwärtswandlung über einen großen Ausgangsstrombereich aus. Bei mittlerer bis hoher Last arbeitet der Wandler im PWM-Modus und wechselt bei geringer Last automatisch in den Stromsparmodus, um den hohen Wirkungsgrad über den gesamten Laststrombereich aufrechtzuerhalten.  Der Baustein ist in einem 2,1 mm × 1,6 mm großen SOT583-Gehäuse samt Pins erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,7 V bis 6 V
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung von +/- 1 %
  • 2 A Ausgangsstrom
  • Ruhestrom von 15 uA (typ.)
  • Aktive Ausgangsentladung
DC/DC-Wandler
TPS628512 — Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse TPS628513 — Abwärtswandler mit fester Frequenz, 2,7 V bis 6 V, 3 A, im SOT-583-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628512EVM-139 — 2.7-V to 6-V, 2-A step down converter in SOT583 package evaluation board

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628512EVM-139 — 2.7-V to 6-V, 2-A step down converter in SOT583 package evaluation board
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
* EVM User's guide TPS62851xEVM-139 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 24.06.2021
Zertifikat TPS628512EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 27.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos