TPS628600EVM-109

TPS628600EVM-109

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS628600EVM-109-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des 0,6-A-Abwärtswandlers TPS628600 in einem kleinen 0,7 mm x 1,4 mm Gehäuse mit 0,35 mm Pitch. Das EVM verfügt über einen programmierbaren Ausgang von 0,4 V bis 1,9875 V über I2C mit 1 % Genauigkeit bei Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 5,5 V. Der TPS628610 ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) in platzbeschränkten Anwendungen wie Halbleiterlaufwerke (SSDs), Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 bis 5,5 V
  • Ausgangsspannung mit 1 % Genauigkeit
  • 0,6 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 0,6 mm
  • Gesamtlösungsgröße von 10 mm2
DC/DC-Wandler
TPS62860 Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ mit I2C/VSEL-Schnittstelle, 1,75 V bis 5,5 V, 0,6 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628600EVM-109 — 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with I2C interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628600EVM-109 5.5-V input, 0.6-A output synchronous step-down converter evaluation module with I2C interface
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
* EVM User's guide TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22.09.2020
Zertifikat TPS628600EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 29.07.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos