TPS628610EVM-109

TPS628610EVM-109

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS628610EVM-109-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des 1-A-Abwärtswandlers TPS628610 in einem kleinen 0,7 mm x 1,4 mm Gehäuse mit 0,35 mm Pitch. Das EVM verfügt über einen programmierbaren Ausgang von 0,4 V bis 1,9875 V über I2C mit 1 % Genauigkeit bei Eingangsspannungen zwischen 1,8 V und 5,5 V. Der TPS628610 ist eine hocheffiziente und winzige Lösung für Point-of-Load-Wandler (POL) in platzbeschränkten Anwendungen wie Halbleiterlaufwerke (SSDs), Wearables und Smartphones.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 1,8 bis 5,5 V
  • 1,0 V Ausgangsspannung (einstellbar) mit 1 % Genauigkeit
  • 1-A-Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 0,6 mm
  • Gesamtlösungsgröße 10 mm²
DC/DC-Wandler
TPS62861 Abwärtswandler mit extrem niedrigem IQ mit I2C/VSEL-Schnittstelle, 1,75 V bis 5,5 V, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS628610EVM-109 — 1-A synchronous step-down converter evaluation module with I2C/VSEL interface

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS628610EVM-109 1-A synchronous step-down converter evaluation module with I2C/VSEL interface
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
* EVM User's guide TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 22.09.2020
Zertifikat TPS628610EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 04.03.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos