TPS62866EVM-051

TPS62866EVM-051

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62866EVM-051-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des 6-A-Abwärtswandlers TPS62866 in einem nur 1,05 mm x 1,7,8 mm großen WCSP-Gehäuse mit 0,5 mm Pitch. Das EVM verfügt über einen programmierbaren Ausgang von 0,4 V bis 1,675 V über I2C mit 1 % Genauigkeit bei Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V. Der TPS62866 ist eine hocheffiziente Lösung mit hoher Leistungsdichte für Point-of-Load (POL)-Wandler für platzbeschränkte Anwendungen wie FPGAs, Kameramodule und Halbleiterlaufwerke (SSDs).

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • Programmierbare Ausgangsspannung von 0,4 V bis 1,675 V über I2C
  • 6-A-Ausgangsstrom
  • Gesamtlösungsfläche von 39,2 mm²
DC/DC-Wandler
TPS62864 — Synchroner Abwärtswandler, 4 A, mit I2C-Schnittstelle im WCSP-Gehäuse mit 1,05 mm × 1,78 mm TPS62866 — Synchroner Abwärtswandler, 5,5 V, 6 A, mit I2C-Schnittstelle im WCSP-Gehäuse mit 1,05 mm × 1,78 mm
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62866EVM-051 — Evaluierungsmodul für 6-A-Abwärtswandler mit hoher Leistungsdichte und I2C-Schnittstelle

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62866EVM-051 — Evaluierungsmodul für 6-A-Abwärtswandler mit hoher Leistungsdichte und I2C-Schnittstelle
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
* EVM User's guide TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) PDF | HTML 08.07.2021
Zertifikat TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) 11.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos