TPS62867EVM-121

TPS62867EVM-121

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62867EVM-121-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des
6-A-Abwärtswandlers TPS62867 mit DCS-Control™ in einem winzigen QFN-Gehäuse (1,5 mm x 2,5 mm). Das EVM generiert eine 0,9-V-Ausgangsspannung
mit 1 % Genauigkeit aus Eingangsspannungen zwischen 2,4 V und 5,5 V. Der TPS62867 ist eine höchst
effiziente und kompakte Lösung für Point-of-Load (POL)-Wandler in platzbeschränkten Anwendungen, wie
Kameramodule, Solid-State-Drives (SSDs) und optische Module.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,4 bis 5,5 V
  • 1 % Genauigkeit der Rückkopplung oder der Ausgangsspannung (gesamter Temperaturbereich)
  • 6-A-Ausgangsstrom
  • 4-A-Baustein TPS62865, Pin-to-Pin
  • QFN-Gehäuse
DC/DC-Wandler
TPS62865 — Synchroner Abwärtswandler, 2,4 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 4 A, im QFN-Gehäuse (1,5 × 2,5 mm) TPS62867 — Synchroner Abwärtswandler, 2,4 bis 5,5 V Eingangsspannung, 6 A, im QFN-Gehäuse (1,5 × 2,5 mm)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62867EVM-121 — 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62867EVM-121 — 5.5-V input, 6-A output step-down buck converter with 1% accuracy evaluation module
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
* EVM User's guide TPS62867EVM-121 Evaluation Module PDF | HTML 14.04.2021
Zertifikat TPS62867EVM-121 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 09.11.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos