TPS6286A10EVM-050

TPS6286A10EVM-050

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS6286AxxEVM-050 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität der Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS6286A06 und TPS6286A10. Das Evaluierungsmodul wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,2V um. Der Ausgangsstrom kann beim TPS6286A06EVM-050 auf bis zu 6 A und beim TPS6286A10EVM-050 auf bis zu 10 A ansteigen.

Merkmale
  • Die DCS-Steuerungstopologie bietet ein schnelles Einschwingverhalten
  • 8mΩ interne HS- und LS-Leistungs-MOSFETs
  • 4 µA niedriger Betriebsruhestrom
  • Versionen mit einstellbarer Ausgangsspannung, 0,6 V bis VIN
  • Fester (durch externen Widerstand wählbarer) Ausgangsspannungsbereich von 0,4 V bis 1,6 V
DC/DC-Wandler
TPS6286A08 — Hochfrequenz-Abwärtswandler, 2,4 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 8 A TPS6286A10 — Hochfrequenz-Abwärtswandler, 2,4 V bis 5,5 V Eingangsspannung, 10 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS6286A10EVM-050 — TPS6286A10 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS6286A10EVM-050 — TPS6286A10 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS6286A06 and TPS6286A10 Buck Converter Evaluation Module PDF | HTML 17.07.2024
Zertifikat TPS6286A10EVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos