TPS6286B10EVM-049

TPS6286B10EVM-049

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS6286B10EVM-049 unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS6286B10. Dieses Evaluierungsmodul (EVM) kann verwendet werden, um den TPS6286B08-Baustein zu evaluieren. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,4 V bis 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung um. Der Ausgangsstrom kann beim TPS6286B10EVM-049 auf bis zu 10 A ansteigen.

Merkmale
  • Die DCS-Steuerungstopologie bietet ein schnelles Einschwingverhalten
  • 8mΩ interne HS- und LS-Leistungs-MOSFETs
  • 4 µA niedriger Betriebsruhestrom
  • Verfügbare Ausgangsspannungsbereiche für dynamische Spannungsskalierung (DVS) bis I2C
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,4 V bis 1,675 V mit einer Schrittweite von 5 mV
DC/DC-Wandler
TPS6286B08 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,4 bis 5,5 V Eingangsspannung, 8 A, mit I²C TPS6286B10 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,4 bis 5,5 V Eingangsspannung, 10 A, mit I²C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS6286B10EVM-049 — TPS6286B10 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS6286B10 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 17.07.2024
Zertifikat TPS6286B10EVM-049 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 05.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos