TPS62901-Q1EVM

TPS62901-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62902-Q1 (BSR196) erleichtert die Evaluierung der 1-A-, 2-A- und 3-A-, Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtswandler in kleinen 2,2 mm x 2 mm großen VQFN-Gehäusen mit benetzbarer Flanke. Der BSR196-003 verwendet den 3 A TPS62903-Q1, um eine 1,2 V Ausgangsspannung aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 18 V auszugeben. Der BSR196-002 verwendet den 2 A TPS62902-Q1, um eine 1,8 V Ausgangsspannung aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 18 V auszugeben. Der BSR196-001 verwendet den 1 A TPS62901-Q1 zum Ausgeben einer 3,3 V Ausgangsspannung von Eingangsspannungen zwischen 3 V und 18 V.

Merkmale
  • 4 μA IQ
  • Gesamtlösungsgröße 81 mm2
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V
  • 1A Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS62901-Q1 — Synchroner 1-A-Abwärtswandler mit 165 °C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, geringer R TPS62902-Q1 — Synchroner 2-A-Abwärtswandler mit 165 °C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, geringer R TPS62903-Q1 — Synchroner 3-A-Abwärtswandler mit 165°C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, 3 A, geringer
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62901-Q1EVM — Evaluierungsmodul TPS62901 für synchronen 1-A-Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3 V bis 18 V

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62901-Q1EVM — Evaluierungsmodul TPS62901 für synchronen 1-A-Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3 V bis 18 V
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
* EVM User's guide TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.05.2022
Zertifikat TPS62901-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 08.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos