TPS62901EVM-069

TPS62901EVM-069

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62901EVM-069 (BSR069-001) erleichtert die Evaluierung des 1-A-Abwärtswandlers TPS62901 im kleinen QFN-Gehäuse (1,5 mm x 2 mm). Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen bis zu 17 V eine Ausgangsspannung von 3,3 V. Der TPS62901 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PC, Schalter für Rechenzentren, Servoantriebe, Mobile- und Embedded-Computing sowie jede Anwendung mit einer Eingangsspannung von 12 V oder Akkupacks mit 1 bis 4 Lithium-Zellen.

Merkmale
  • 4 µA IQ
  • QFN-Gehäuse (1,5 mm x 2 mm)
  • Eingangsspannungsbereich 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 1-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS62901 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 3 bis 17 V, 1 A, mit niedrigem Ruhestrom im QFN-Gehäuse (1,5 mm ×
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62901EVM-069 — 17-VIN, 1-A, low IQ buck converter in 1.5-mm x 2-mm QFN package evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62901EVM-069 — 17-VIN, 1-A, low IQ buck converter in 1.5-mm x 2-mm QFN package evaluation module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SNVC242.ZIP (395 KB)
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
* EVM User's guide TPS6290x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 07.05.2021
Zertifikat TPS62901EVM-069 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.12.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS62902EVM-069 — 2-A-Abwärtswandler (17 V Eingangsspannung) mit niedrigem Ruhestrom im QFN-Gehäuse (1,5 mm × 2 mm) – TPS62903EVM-069 — 3-A-Abwärtswandler (17 V Eingangsspannung) mit niedrigem Ruhestrom im QFN-Gehäuse (1,5 mm × 2 mm) –

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos