TPS62903-Q1EVM

Evaluierungsmodul TPS62903 für synchronen 3-A-Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3 V bis 18 V

TPS62903-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS6290x-Q1 (BSR196) erleichtert die Evaluierung der TPS6290x-Q1 1-A-, 2-A- und 3-A-, Pin-zu-Pin-kompatiblen Abwärtswandler in kleinen 2,2 mm x 2 mm großen VQFN-Gehäusen mit benetzbarer Flanke. Der BSR196-003 verwendet den 3-A-TPS62903-Q1 zum Ausgeben einer 1,2-V-Ausgangsspannung von Eingangsspannungen von zwischen 3 V und 18 V. Der BSR069-002 verwendet den 2-A-TPS62902-Q1 zum Ausgeben einer 1,8-V-Ausgangsspannung von Eingangsspannungen von zwischen 3 V und 18 V. Der BSR069-001 verwendet den 1-A-TPS62901-Q1 zum Ausgeben eine Ausgangsspannung von 3,3 V von Eingangsspannungen bis zu 18 V. Der TPS6290x-Q1 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, mit der Klassifizierung 1 AEC-Q100 für den Einsatz in einer Vielzahl von Automobilanwendungen wie ADAS, Karosserieelektronik und Beleuchtung, Infotainment und Kombinations- sowie Hybrid-, Elektro- & Antriebsstrangsysteme, sowie jegliche Anwendung mit einer Eingangsspannung von 12 V oder einem Lithium-Akkupack mit 1 bis 4 Zellen.

Merkmale
  • 4 µA Ruhestrom
  • Gesamtlösungsgröße 81 mm²
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 18 V
  • Ausgangsspannung 1,2 V
  • 3-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS62901-Q1 Synchroner 1-A-Abwärtswandler mit 165 °C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, geringer R TPS62902-Q1 Synchroner 2-A-Abwärtswandler mit 165 °C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, geringer R TPS62903-Q1 Synchroner 3-A-Abwärtswandler mit 165°C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 18 V, 3 A, geringer TPS62992-Q1 Synchroner 2-A-Abwärtswandler mit 165 °C Sperrschichttemperatur, für die Automobilindustrie, 3 bi TPS62993-Q1 Synchroner 3-A-Abwärtswandler mit 165°C TJ, für die Automobilindustrie, 3 V bis 10 V, geringer Ru
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62903-Q1EVM — TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62903-Q1EVM TPS62903 evaluation module for 3-V to 18-V, 3-A low-IQ synchronous buck converter
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
* EVM User's guide TPS6290x-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 02.05.2022
Zertifikat TPS62903-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos