TPS62912EVM-077

TPS62912EVM-077

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62912EVM-077 (BSR077-002) erleichtert die Evaluierung des rauscharmen 2-A-Abwärtswandlers TPS62912 mit geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfilterkompensation in einem kleinen 2 mm x 2 mm QFN-Gehäuse. Das EVM liefert eine 3,3-V-Ausgangsspannung aus Eingangsspannungen von bis zu 17 V. Aufgrund seines extrem geringen Rauschens ist der TPS62912 eine hocheffiziente Alternative zu Low-Dropout (LDO)-Linearreglern in rauschempfindlichen Schaltungen, wie z. B. Datenwandler, Taktgeber und Verstärker für die Telekommunikationsinfrastruktur, für Medizin-, Test- und Messtechnik sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen.

Merkmale
  • Rauscharm (< 20 μVRMS)
  • Geringe Welligkeit der Ausgangsspannung (< 10 μVRMS)
  • Eingangsspannungsbereich 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 2-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS62912 — Rauscharmer 2-A-Abwärtswandler mit 17 VIN und geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfilt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62912EVM-077 — 17-V, 2-A-Abwärtswandler, rauscharm, geringe Welligkeit, mit integrierter Ferrit-Perlenfilter-Kompensation – EVM

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62912EVM-077 — 17-V, 2-A-Abwärtswandler, rauscharm, geringe Welligkeit, mit integrierter Ferrit-Perlenfilter-Kompensation – EVM

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC818.ZIP (510 KB)
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
* EVM User's guide TPS6291x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 06.05.2021
Zertifikat TPS62912EVM-077 EU Declaration of Conformity (DoC) 20.07.2020

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TPS62913EVM-077 — 17-V, 3-A-Abwärtswandler, rauscharm, geringe Welligkeit, mit integrierter Ferrit-Perlenfilter-Kompen

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos