TPS62913-IBB-EVM

TPS62913-IBB-EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsm. (EVM) TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) erleichtert die Evaluierung der TPS62912 2-A and TPS62913 3-A Pin zu Pin-komp., rauscharmen (< 20 μVRMS) und mit geringer Welligkeit (< 10 μVRMS) in kleinen 2-mm-x-2-mm-QFN-Gehäusen, wenn sie in einer invert. Buck-Boost-Topologie (IBB) verwendet werden. Der TPS62913-IBB-EVM verwendet den 3-A TPS62913nbsp;zur Ausgabe einer -5-V-Ausgangsspannung aus Eingangsspannungen zwischen 3nbsp;V und 11,5nbsp;V. Aufgrund seines extrem geringen Rauschens ist der TPS6291x eine hocheffiziente Alternative zu Low-Dropout (LDO)-Linearreglern in rauschempfindlichen Schaltungen, die eine negative Ausgangsspannung benötigen, wie z. B. optische Module für die Telekommunikationsinfrastruktur, Messgeräte und Operationsverstärker für die Medizin, Test- und Messtechnik sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsanwendungen.

Merkmale
  • <20 uVRMS-Rauschen
  • Invertierender Buck-Boost-Ausgang mit niedriger Restwelligkeit
  • Eingangsspannungsbereich 17 V
  • Ausgangsstrom 800 mA
DC/DC-Wandler
TPS62913 — Rauscharmer 3-A-Abwärtswandler mit 17 VIN und geringer Welligkeit und integrierter Ferrit-Perlenfilt
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter
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
* EVM User's guide TPS62913 Inverting Buck Boost EVM User Guide PDF | HTML 02.07.2021
Zertifikat TPS62913-IBB-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos