TPS62916EVM

TPS62916EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62916-Evaluierungsmodul (EVM) (BSR265) erleichtert die Evaluierung des TPS62916. Dieser Abwärts-Leistungswandler ist rauscharm (<20 μVRMS) und überzeugt durch niedrige Welligkeit (<10 µVRMS). Er wird in einem sehr dünnen Gehäuse des Typs Quad Flatpack No-Lead HotRod™ (VQFN-HR) gefertigt. Das TPS62916EVM liefert mithilfe des TPS62916 (bis 6 A Strom) aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 1,2 V.

Merkmale

Geringes Rauschen: <20 μVRMS
Niedrige Ausgangsspannungswelligkeit: <10 μVRMS
Eingangsspannungsbereich: 3 V bis 17 V 
Ausgangsstrom: 6 A

DC/DC-Wandler
TPS62914 — Abwärtswandler, 17 V VIN, 4,5 A, rauscharm, ger. Welligkeit, integr. Ferrit-Perlen-Filterkompensatio TPS62914-Q1 — Rauscharmer Abwärtswandler, 3 V bis 17 V Eingangsspannung, 4,5 A, mit integriertem Ferrit-Perlenfilt TPS62916 — Abwärtswandler, 17 V, 6 A, rauscharm, ger. Welligkeit, integr. Ferrit-Perlen-Filterkompensation TPS62916-Q1 — Rauscharmer Abwärtswandler, 3 V bis 17 V Eingangsspannung, 6 A, mit integriertem Ferrit-Perlenfilter TPS62916E — Rauscharmer Abwärtswandler, 17 V VIN, 6 A, mit geringer Welligkeit und erweitertem Temperaturbereich TPS62918 — Abwärtswandler, 17 V VIN, 8 A, rauscharm, ger. Welligkeit, integr. Ferrit-Perlen-Filterkompensation TPS62918-Q1 — Rauscharmer Abwärtswandler, 3 V bis 17 V Eingangsspannung, 8 A, mit integriertem Ferrit-Perlenfilter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62916EVM — TPS62916 evaluation module for 17-VIN, 6-A low-noise low-ripple buck converter
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
* EVM User's guide TPS62916 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 23.10.2023
Zertifikat TPS62916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 10.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos