TPS629203-Q1EVM

Evaluierungsplatine TPS629203-Q1 für 3-VIN- bis 17-VIN-, 300-mA-Abwärtswandler mit niedrigem IQ im S

TPS629203-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS629203-Q1EVM ermöglicht die Evaluierung des 300-mA-Abwärtswandlers TPS629203-Q1 in einem kleinen SOT-583-Gehäuse. Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 3,3 V. Der TPS629203-Q1 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der gewerblichen Elektronik und der Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel Fabriks- und Gebäudeautomatisierung, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PCs, Schalter für Datenzentren, Servoantriebe, mobile und eingebettete Datenverarbeitung sowie jegliche Anwendung mit einer 12-VIN-Eingangsspannung oder einem Lithium-Akkupack mit 1 bis 4 Zellen.

Merkmale
  • 4 µA Ruhestrom
  • SOT-583-Gehäuse
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 300 mA Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS629203-Q1 Synchroner 0,3-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 17 V, geringe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS629203-Q1EVM — TPS629203-Q1 evaluation board for 3-VIN to 17-VIN, 300-mA, low-IQ buck converter in SOT-583 package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS629203-Q1EVM TPS629203-Q1 evaluation board for 3-VIN to 17-VIN, 300-mA, low-IQ buck converter in SOT-583 package
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
* EVM User's guide TPS629203-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.03.2022
Zertifikat TPS629203-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos