TPS629203EVM

TPS629203EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS629203EVM ermöglicht die Evaluierung des 300-mA-Abwärtswandlers TPS629203 in einem kleinen SOT-583-Gehäuse. Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 3,3 V. Der TPS629203 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PCs, Switches im Rechenzentrum, Servoantriebe, Mobile- und Embedded-Computing sowie jede Anwendung mit einer Eingangsspannung von 12 Vin oder ein 1-Zellen- bis 4-Zellen-Akkupack.

Merkmale
  • 4 µA Ruhestrom
  • SOT-583-Gehäuse
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 300 mA Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS629203 — Synchroner 0,3-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 17 V, geringe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS629203EVM — TPS629203 evaluation module 3-V to 17-V input, 300-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS629203EVM — TPS629203 evaluation module 3-V to 17-V input, 300-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter
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
* EVM User's guide TPS629203 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.01.2022
Zertifikat TPS629203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 31.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos