TPS629206-Q1EVM

TPS629206-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS629206-Q1EVM ermöglicht die Evaluierung des 600-mA-Abwärtswandlers TPS629206-Q1 in einem kleinen SOT-583-Gehäuse. Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 3,3 V. Der TPS629206-Q1 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PCs, Switches im Rechenzentrum, Servoantriebe, Mobile- und Embedded-Computing sowie jede Anwendung unterhalb von 12 Vin oder ein Akkupack mit 1 bis 4 Lithium-Zellen.

Merkmale
  • 4 µA Ruhestrom
  • SOT-583-Gehäuse
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 600 mA Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS629206-Q1 Synchroner 0,6-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 17 V, geringe
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS629206-Q1EVM — TPS629206-Q1 evaluation module 3-V to 17-V input, 600-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS629206-Q1EVM TPS629206-Q1 evaluation module 3-V to 17-V input, 600-mA, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter
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
* EVM User's guide TPS629206-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 27.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos