TPS629210-Q1EVM

TPS629210-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS629210-Q1EVM Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des TPS629210-Q1nbsp;1-A-Abwärtswandlers in einem kleinen SOT-583-Gehäuse. Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 3,3 V. Der TPS629210-Q1 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PC, Schalter für Rechenzentren, Servoantriebe, Mobile- und Embedded-Computing sowie jede Anwendung mit einer Eingangsspannung von 12 V oder Akkupacks mit 1 bis 4 Lithium-Zellen.

Merkmale
  • 4 µA IQ
  • SOT-583-Gehäuse
  • Eingangsspannungsbereich 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 1-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS629210-Q1 Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für den Automobilbereich im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 1
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS629210-Q1EVM — TPS629210-Q1 evaluation module 3-V to 17-V, 1-A DCS control low-IQ buck converter in SOT-583

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS629210-Q1EVM TPS629210-Q1 evaluation module 3-V to 17-V, 1-A DCS control low-IQ buck converter in SOT-583
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
* EVM User's guide TPS629210-Q1EVM User's Guide PDF | HTML 25.05.2021
Zertifikat TPS629210-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 02.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos