TPS629210EEVM

TPS629210EEVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS629210EEVM-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des TPS629210E 1-A-Abwärtswandlers in einem kleinen SOT-583-Gehäuse mit einer Sperrschichttemperatur von – 55 °C bis 150 °C. Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 3,3 V. Der TPS629210E ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der gewerblichen Elektronik und der Unterhaltungselektronik, wie Fabriks- und Gebäudeautomatisierung, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PCs, Schalter für Datenzentren, Servoantriebe, mobile und eingebettete Datenverarbeitung sowie jegliche Anwendung mit einer 12-VIN-Eingangsspannung oder einem Lithium-Akkupack mit 1 bis 4 Zellen.

Merkmale
  • 4 µA Ruhestrom
  • SOT-583-Gehäuse
  • Eingangsspannungsbereich von 3 V bis 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 1-A-Ausgangsstrom
  • Sperrschichttemperatur -55°C bis 150°C
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS629210EEVM — TPS629210E evaluation module 3-V to 17-V input, 1-A, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS629210EEVM — TPS629210E evaluation module 3-V to 17-V input, 1-A, low-IQ, SOT-583 synchronous buck converter

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS629210EEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 01.02.2022
Benutzerhandbuch TPS629210E Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 28.01.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos