TPS629210EVM

TPS629210EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS629210EVM (EVM) ermöglicht die Evaluierung des TPS629210 1-A-Abwärtswandlers in einem kleinen SOT-583-Gehäuse. Das EVM erzeugt aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 3,3 V. Der TPS629210 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem IQ für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Industrie-PCs, Switches im Rechenzentrum, Servoantriebe, Mobile- und Embedded-Computing sowie jede Anwendung unterhalb von 12 Vin oder ein Akkupack mit 1 bis 4 Lithium-Zellen.

Merkmale
  • 4 µA Ruhestrom
  • SOT-583-Gehäuse
  • Eingangsspannungsbereich 17 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 1-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS629210 — Hocheffizienter synchroner 1-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS629210EVM — TPS629210 evaluation module 17-V, 1-A, low IQ synchronous buck converter in SOT-583 package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS629210EVM — TPS629210 evaluation module 17-V, 1-A, low IQ synchronous buck converter in SOT-583 package
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
Benutzerhandbuch TPS629210EVM User's Guide PDF | HTML 02.12.2021
Zertifikat TPS629210EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 13.09.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos