TPS629211-Q1EVM

TPS629211-Q1EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS629211-Q1EVM (EVM) ermöglicht die Evaluierung des TPS629211-Q1 1-A-Abwärtswandlers in einem kleinen SOT-583-Gehäuse. Das EVM gibt eine Ausgangsspannung von 3,3 V aus der Eingangsspannung zwischen 3 V und 10 V aus. Der TPS629211-Q1 ist ein hocheffizienter Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Industrie, der Unternehmenselektronik und privaten Elektronik, wie z. B. Fabrik- und Gebäudeautomation, IP-Netzwerkkameras, Induktivitäts-PC, Switches im Rechenzentrum, Servoantriebe, Mobile und Embedded-Computing und jede Anwendung mit einem 10 Vin unter Eingangsspannung oder 1-Zellen- bis 4-Zellen-Lithium-Akkupack.

Merkmale
  • 4 µA Ruhestrom
  • SOT-583-Gehäuse
  • Eingangsspannungsbereich von 3 bis 10 V
  • Ausgangsspannung von 3,3 V
  • 1-A-Ausgangsstrom
DC/DC-Wandler
TPS629211-Q1 — Synchroner 1 A-Abwärtswandler für Automobilind. im SOT-583-Gehäuse, 3 V bis 10 V, geringer Ruhestrom
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS629211-Q1EVM — TPS629211-Q1 evaluation module 3-V to 10-V input, 1-A, low IQ buck converter in SOT-583 package
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
Benutzerhandbuch TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 15.09.2022
Zertifikat TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 16.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos