TPS62932EVM

TPS62932EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Der TPS62932 ist ein hocheffizienter, einfach zu handhabender synchroner Abwärtswandler mit einem großen Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 30 V. Er eignet sich ideal für Systeme, die über 5-V-, 12-V-, 19-V- und 24-V-Power-Bus-Schienen gespeist werden. Er unterstützt einen kontinuierlichen Ausgangsstrom von bis zu 2 A bei einer Ausgangsspannung von 0,8 V bis 22 V und einem Tastverhältnis von maximal 98 %. Der Baustein verwendet einen Spitzenstrom-Regelmodus mit fester Frequenz für schnelles Einschwingverhalten sowie eine gute Leitungs- und Lastausregelung. Die optimierte interne Schleifenkompensation macht externe Kompensationsbauteile über einen breiten Ausgangsspannungs- und Betriebsfrequenzbereich überflüssig. Der PFM-Modus (Pulse Frequency Modulation) maximiert den Wirkungsgrad bei geringer Last. Die (Ultra Low Quiescent-Funktion (ULQ™) zur Verlängerung der Batterielebensdauer ermöglicht eine lange Batterielebensdauer im Betrieb mit geringem Stromverbrauch. Die Schaltfrequenz lässt sich durch die Konfiguration des RT-Pins im Bereich von 200 kHz bis 2,2 MHz einstellen. Dies erlaubt die Optimierung der Systemeffizienz, der Filtergröße und der Bandbreite.

Das Evaluierungsmodul (EVM) TPS62932 ist ein einzelner synchroner Abwärtswandler, der 5 V bei 2 A von 3,8 V bis 30 V Eingangsspannung liefert. Dieses Benutzerhandbuch beschreibt das Leistungsverhalten des TPS62932EVM.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 V bis 30 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,8V bis 22V
  • Ausgangsstrom von bis zu 2 A
  • PFM, PSM, Energiesparmodus
  • CPU-Frequenz 200 kHz bis 2,2 MHz
  • 8-poliges SOT-583-Gehäuse, 1,6 × 2,1 mm
DC/DC-Wandler
TPS62932 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3,8-V- bis 30-V-Eingang, 2 A, 200 kHz bis 2,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62932EVM — TPS62932 evaluation module for 2-A, synchronous buck converter

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62932EVM — TPS62932 evaluation module for 2-A, synchronous buck converter
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
* EVM User's guide TPS62932 2-A Converter Evaulation Module User's Guide PDF | HTML 09.08.2022
Zertifikat TPS62932EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 15.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos