TPS62933EVM

TPS62933EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das Evaluierungsmodul TPS62933EVM (EVM) dient zur Evaluierung des TPS62933, eines hocheffizienten, einfach zu handhabenden synchronen Abwärtswandlers, der 5 V bei 3 A von 3,8 V bis 30 V Eingangsspannung bereitstellt. Der TPS62933 eignet sich für Systeme, die von Power-Bus-Schienen mit 5 V, 12 V, 19 V und 24 V gespeist werden. Das EVM unterstützt einen kontinuierlichen Ausgangsstrom von bis zu 3 A, eine Ausgangsspannung von 0,8 V bis 22 V und einen maximalen Arbeitszyklusbetrieb von 98 %. Der Baustein verwendet einen Spitzenstrom-Regelmodus mit fester Frequenz für schnelles Einschwingverhalten sowie eine gute Leitungs- und Lastausregelung. Die optimierte interne Schleifenkompensation macht externe Kompensationsbauteile über einen breiten Ausgangsspannungs- und Betriebsfrequenzbereich überflüssig. Der PFM-Modus (Pulse Frequency Modulation) maximiert den Wirkungsgrad bei geringer Last. Die ULQ™-Funktion (Ultra Low Quiescent) ermöglicht eine lange Batterielebensdauer im Betrieb mit geringem Stromverbrauch. Die Schaltfrequenz lässt sich durch die Konfiguration des RT-Pins im Bereich von 200 kHz bis 2,2 MHz einstellen. Dies erlaubt die Optimierung der Systemeffizienz, der Filtergröße und der Bandbreite.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 bis 30 V
  • Ausgangsspannungsbereich von 0,8 bis 22 V
  • Ausgangsstrom von bis zu 3 A
  • PFM, PSM, Eco-Mode
  • CPU-Frequenz 200 kHz bis 2,2 MHz
  • 8-poliges SOT-583-Gehäuse, 1,6 × 2,1 mm
DC/DC-Wandler
TPS62932 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3,8-V- bis 30-V-Eingang, 2 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPS62933 — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem IQ, 3,8 bis 30 V, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz, im SOT-583-Gehäu TPS62933F — Synchroner Abwärtswandler mit niedrigem Ruhestrom, 3,8-V- bis 30-V-Eingang, 2 A, 200 kHz bis 2,2 MHz TPS62933O — Synchroner Abwärtswandler ohne Audio-Modus im SOT583, 3,8 V bis 30 V, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62933EVM — TPS62933 Evaluierungsmodul synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 30 V, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62933EVM — TPS62933 Evaluierungsmodul synchroner Abwärtswandler, 3,8 V bis 30 V, 3 A, 200 kHz bis 2,2 MHz
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
* EVM User's guide TPS62933EVM-129 3-A Regulator Evaluation Module PDF | HTML 02.06.2021
Zertifikat TPS62933EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 18.06.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos