TPS62968EVM

TPS62968EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62968 Evaluierungsmodul (EVM) (SR142) ermöglicht die Evaluierung des TPS62968, TPS62966 und TPS62964. Das SR142 liefert mithilfe des TPS62968 (bis 8 A Strom) aus Eingangsspannungen zwischen 3 V und 17 V eine Ausgangsspannung von 0,6 V. Aufgrund der extrem geringen Rauschentwicklung ist der TPS62968 eine hocheffiziente Alternative zu Low-Dropout-Linearreglern (LDO) in rauschempfindlichen Schaltungen.

Merkmale
  • Geringes Ausgangsrauschen von 1/f < 30 µV RMS (100 Hz bis 100 kHz)
  • Niedrige Ausgangsspannungswelligkeit < 10 µV RMS nach Ferritperle
  • Spread-Spectrum-Modulation mit hohem PSRR-Wert von >65 dB (bis zu 100 kHz) (optional)
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung von 1 % über den Temperaturbereich
DC/DC-Wandler
TPS62964 — Rauscharmer Abwärtswandler mit geringer Welligkeit, 17 V VIN, 4 A, mit 0,6 V VOUT TPS62966 — Rauscharmer Abwärtswandler mit geringer Welligkeit, 17 V VIN, 6 A, mit 0,6 V VOUT TPS62968 — Rauscharmer Abwärtswandler mit geringer Welligkeit, 17 V VIN, 8 A, mit 0,6 V VOUT
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62968EVM — TPS62968 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62968EVM — TPS62968 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62968 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 05.12.2024
Zertifikat TPS62968EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 03.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos