TPS62A01EVM-190

TPS62A01EVM-190

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62A01EVM-190-Evaluierungsmodul (EVM) ermöglicht die Evaluierung des TPS62A01, eines 1,0-A-Abwärtswandlers mit % Rückkopplungsgenauigkeit und Betrieb im Stromsparmodus im 1,6 mm x 1,6 mm SOT-563-Gehäuse mit einer Höhe von 0,6 mm. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,5 V und 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V um. Der Schaltkreis beansprucht nur 37,6 mm² mit einer maximalen Höhe von 1,2 mm.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 bis 5,5 V
  • 1,0 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1,0 mm
  • Gesamtlösungsgröße 37,6 mm²
  • 1 % Rückführungsgenauigkeit zwischen 0 ᵒC und 85 ᵒC
  • Betrieb im Energiesparmodus
DC/DC-Wandler
TPS62A01 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 1 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A01EVM-190 — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler TPS62A01 mit 5,5 V, 1 A Ausgang und 1 % Rückkopplungsgenauigkeit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A01EVM-190 — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler TPS62A01 mit 5,5 V, 1 A Ausgang und 1 % Rückkopplungsgenauigkeit
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
Benutzerhandbuch TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 16.11.2021
Zertifikat TPS62A01EVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 03.08.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos