TPS62A02AQEVM-140

TPS62A02AQEVM-140

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62A02A-Q1-Evaluierungsmodul (EVM) dient der Evaluierung eines synchronen DC-DC-Abwärtswandlers für die Automobilindustrie, der für einen hohen Wirkungsgrad und eine kompakte Designgröße optimiert wurde. Der TPS62A02A-Q1 liefert einen Ausgangsstrom von bis zu 2 A. Diese Variante arbeitet über den gesamten Laststrombereich im erzwungenen PWM-Modus (FPWM). Dieses EVM ist in einem 1,6 mm × 1,6 mm SOT563-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,6 V bis VIN
  • 100 % Betriebsmodus • Ruhestrom: < 28,5 µA
  • Rückkopplungsgenauigkeit: 1,5 % (–40 °C bis 125 °C)
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz (PWM)
  • Energiesparmodus oder PWM-Option verfügbar
DC/DC-Wandler
TPS62A02A-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,5 bis 5,5 V, 2 A, im SOT563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A02AQEVM-140 — TPS62A02A-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Buck Converter Evaluation Modules PDF | HTML 17.04.2025
Zertifikat TPS62A02AQEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 22.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos