TPS62A02EVM-197

TPS62A02EVM-197

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62A01AEVM-190-Evaluierungsmodul (EVM) erleichtert die Evaluierung des 2,0-A-TPS62A01A Abwärtswandlers mit 1 % Rückkopplungsgenauigkeit und erzwungenem PWM-Modusbetrieb in 1,6 mm x 1,6 mm SOT-563-Gehäusen mit 0,6 mm Höhe. Das EVM wandelt eine Eingangsspannung von 2,5 V und 5,5 V in eine geregelte Ausgangsspannung von 1,8 V um. Der Schaltkreis beansprucht nur 37,6 mm² mit einer maximalen Höhe von 1,2 mm.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • 1,0 A Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1,0 mm
  • Gesamtlösungsgröße 81 mm²
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit zwischen 0ᵒC und 85ᵒC
DC/DC-Wandler
TPS62A02 Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in SOT563- und SOT23-Gehäusen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A02EVM-197 — Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler TPS62A02A mit 5,5 V, 2 A Ausgang und 1 % Rückkopplungsgenauigkeit

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A02EVM-197 Evaluierungsmodul für synchronen Abwärtswandler TPS62A02A mit 5,5 V, 2 A Ausgang und 1 % Rückkopplungsgenauigkeit
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
* EVM User's guide TPS62A02 and TPS62A02A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 25.05.2022
Zertifikat TPS62A02EVM-197 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 04.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos