TPS62A02NAEVM-084

TPS62A02NAEVM-084

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteinfamilie TPS62A0x besteht aus synchronen DC/DC-Abwärtswandlern, die für einen hohen Wirkungsgrad und eine kompakte Designgröße optimiert sind. Die Bausteine besitzen integrierte Schalter, die einen Ausgangsstrom von bis zu 2 A liefern können. Die TPS62A0xA-Varianten dieser Bausteinfamilie arbeiten im erzwungenen PWM-Betrieb über den gesamten Laststrombereich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • 2,0-A-Ausgangsstrom
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V bis VIN
  • 1,6 mm x 1,6 mm SOT563-Gehäuse
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A02NAEVM-084 — TPS62A02NA-Evaluierungsmodul mit erzwungenem PWM-Betrieb

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A02NAEVM-084 — TPS62A02NA-Evaluierungsmodul mit erzwungenem PWM-Betrieb
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
* EVM User's guide TPS62A02N and TPS62A02NA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.08.2024
Zertifikat TPS62A02NAEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 10.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos