TPS62A02NEVM-084

TPS62A02NEVM-084

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteinfamilie TPS62A0x besteht aus synchronen DC/DC-Abwärtswandlern, die für einen hohen Wirkungsgrad und eine kompakte Designgröße optimiert sind. Die Bausteine besitzen integrierte Schalter, die einen Ausgangsstrom von bis zu 2 A liefern können. Bei mittlerer bis hoher Belastung arbeiten die Geräte im Pulsweitenmodulationsmodus (PWM) mit einer Schaltfrequenz von 2,4 MHz. Bei geringer Last gehen die Bausteine automatisch in den Energiesparmodus (PSM) über, um eine hohe Effizienz über den gesamten Laststrombereich zu gewährleisten. Auch beim Abschalten ist der Stromverbrauch minimal.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • 2,0A Ausgangsstrom
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V bis VIN
  • 1,6 mm x 1,6 mm SOT563-Gehäuse
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A02NEVM-084 — TPS62A02N-Evaluierungsmodul mit Betrieb im Energiesparmodus

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A02NEVM-084 — TPS62A02N-Evaluierungsmodul mit Betrieb im Energiesparmodus

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS62A02N and TPS62A02NA Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 09.08.2024
Zertifikat TPS62A02NEVM-084 EU Declaration of Conformity (DoC) 10.07.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos