TPS62A02PEVM-018

TPS62A02PEVM-018

Jetzt bestellen

Überblick

Die Bausteine TPS62A0xPEVM-018 und TPS62A0xAPEVM-018 ermöglichen die Evaluierung der 1-A- und 2-A-Abwärtswandler der Familien TPS62A0xP und TPS62A0xAP im 2,9 mm × 2,8 mm großen SOT23-6-Gehäuse. Das Evaluierungsmodul wandelt 2,5-V-Eingangsspannungen in 5,5-V-Eingangsspannungen unter Beibehaltung der gewünschten Ausgangsspannungsregelung um.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • 2 A Ausgangsstrom
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich von 0,6 V bis VIN
  • <23 uA Ruhestrom
  • 1 % Rückkopplungsgenauigkeit (0 ᵒC und 125 ᵒC)
DC/DC-Wandler
TPS62A02 — Hocheffizienter Abwärtswandler, 2,5 bis 5,5 V Eingangsspannung, 2 A, in SOT563- und SOT23-Gehäusen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A02PEVM-018 — TPS62A02 evaluation module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A02PEVM-018 — TPS62A02 evaluation module
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
* EVM User's guide TPS62A0xPEVM-018 and TPS62A0xAPEVM-018 Evaluation Modules User's Guide PDF | HTML 28.11.2023
Zertifikat TPS62A02PEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 20.11.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos