TPS62A02QEVM-140

TPS62A02QEVM-140

Jetzt bestellen

Überblick

Die Baustein-Produktfamilie TPS62A02-Q1 und TPS62A02A-Q1 besteht aus synchronen DC/DC-Abwärtswandlern, die für einen hohen Wirkungsgrad und eine kompakte Designgröße optimiert sind. TPS62A02-Q1 und TPS62A02A-Q1 liefern einen Ausgangsstrom von bis zu 2 A. Die Variante TPS62A02A-Q1 arbeitet im erzwungenen PWM-Modus (FPWM) über den gesamten Laststrombereich. TPS62A02QEVM-140 und TPS62A02AQEVM-140 sind in einem 1,6 mm × 1,6 mm großen SOT.563-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,5 V bis 5,5 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,6 V bis VIN
  • Ruhestrom: <28,5 µA
  • Rückkopplungsgenauigkeit: 1,5 % (–40 °C bis 125 °C)
  • Schaltfrequenz: 2,2 MHz (PWM)
  • Energiesparmodus oder PWM-Option verfügbar
DC/DC-Wandler
TPS62A02-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,5 bis 5,5 V, 2 A, im SOT563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A02QEVM-140 — TPS62A02-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62A02-Q1 and TPS62A02A-Q1 Buck Converter Evaluation Modules PDF | HTML 17.04.2025
Zertifikat TPS62A02QEVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 22.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos