TPS62A03EVM-028

TPS62A03EVM-028

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS62A03EVM-028 Evaluierungsmodul (EVM) hilft Anwendern, den Betrieb und die Funktionalität des TPS62A03 Abwärtswandlers einfach zu evaluieren und zu testen. Der EVM wandelt eine 2,5 V- bis 5,5 V-Eingangsspannung in eine geregelte 1,8 V Ausgangsspannung um, die einen maximalen Ausgangsstrom von bis zu 3 A liefert. Der TPS62A03 ist in einem 1,6 mm × 1,6 mm SOT563-Gehäuse erhältlich.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 2,5 V bis 5,5V
  • 3 A maximaler Ausgangsstrom
  • Maximale Lösungshöhe von 1,5 mm
  • Gesamtlösungsgröße von gerade einmal 59 mm2
  • 1 % Rückführungsgenauigkeit zwischen 0 ᵒC und 125 ᵒC
DC/DC-Wandler
TPS62A03 Hocheffizienter synchroner Abwärtswandler, 2,5 V bis 5,5 V Eingang, 3 A, in SOT-563-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A03EVM-028 — TPS62A03 Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A03EVM-028 TPS62A03 Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62A03 and TPS62A03A Buck Converter Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 08.07.2024
Zertifikat TPS62A03EVM-028 EU Declaration of Conformity 13.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos