TPS62A204QEVM-116

TPS62A204QEVM-116

Jetzt bestellen

Überblick

TPS62A204QEVM-116 ist eine Evaluierungsplatine für die TPS62A20XQ-Reihe synchroner Abwärtswandler für die Automobilindustrie, die für einen hohen Wirkungsgrad und ein kompaktes Design optimiert sind. Die TPS62A204QEVM-116 liefert einen Ausgangsstrom von bis zu 4 A. Dieses EVM kann sowohl für die TPS62A20x-Q1- als auch für die TPS62A2Nx-Q1-Serie verwendet werden.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,75 V bis 6 V
  • Einstellbarer Ausgangsspannungsbereich: 0,4 V bis 3,6 V
  • Ruhestrom: < 33 µA
  • Genauigkeit der Ausgangsspannung: 0,8 % (–40 °C bis 150 °C)
  • Schaltfrequenz: 1,5 MHz bis 4 MHz
  • Energiesparmodus oder PWM-Option verfügbar
DC/DC-Wandler
TPS62A2I4-Q1 — Abwärtswandler, Automobilind., 2,75 V bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2,1 mm x 2,1 mm mit benetzbaren F TPS62A2N4-Q1 — Abwärtswandler, Automobilind., 2,75 V bis 6 V, 4 A, im QFN-Gehäuse 2,1 mm x 2,1 mm mit benetzbare
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62A204QEVM-116 — TPS62A204-Q1 – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS62A204-Q1 Step-Down Converter Evaluation Module PDF | HTML 03.11.2025
Zertifikat TPS62A204QEVM-116 EU Declaration of Conformity (DoC) 20.10.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos