TPS63000EVM-148

TPS63000EVM-148

Jetzt bestellen

Überblick

Evaluation Module Board for Buck-Boost Converter 5.5V Input, 3.3V Output, 1A

The TPS63000EVM-148 is an evaluation tool for the TPS63000 device family. It is a 96% efficient Buck/Boost Converter with an input range of 1.8 V to 5.5 V, optimized to run from a single-cell Li-Ion battery or two and three-cell Alkaline. It is capable of delivering up to 1200 mA of output current at 3.3 V in step-down mode or up to 800 mA of output current at 3.3 V in step-up mode, from a single-cell Li-Ion battery. Total solution size is small, featuring a compact 3x3 mm2 QFN package and small 2.2 uH inductor.

Merkmale
  • Input Voltage: 1.8 V to 5.5 V
  • Output Voltage: 1.2 V to 5.5 V (adj.), 3.3 V, 5.0 V
  • Efficiency: 96% (max)
  • Output current at 3.3 V step-down mode: 1200 mA (max)
  • Output current at 3.3 V step-up mode: 800 mA(max)
  • Automatic transition between Step-down and Boost modes
  • Quiescent current: 50 uA (max)
  • Power save mode for improved efficiency at low output power
  • Package: 3x3mm2 QFN-10
DC/DC-Wandler
TPS63000 — Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,8 A Stromschaltern in 3x3 QFN TPS63000-Q1 — Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler für die Automobilindustrie, 1,8 bis 5,5 V Eingangsbereich, TPS63001 — Abwärts-Aufwärtswandler, 96 %, mit 1,7-A-Stromschaltern, 3,3 V feste Ausgangsspannung in 3x3 QFN TPS63002 — Abwärts-Aufwärtswandler, 96 %, mit 1,7-A-Stromschaltern, 5 V feste Ausgangsspannung in 3x3 QFN
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63000EVM-148 — TPS63000 5,5 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 1 A, Abwärts/Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul-Platine

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63000EVM-148 — TPS63000 5,5 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 1 A, Abwärts/Aufwärtswandler – Evaluierungsmodul-Platine
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
* EVM User's guide TPS63000EVM-148 22.02.2006
Zertifikat TPS63000EVM-148 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos