TPS63010EVM-235

TPS63010EVM-235

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS63010EVM-235 facilitates evaluation of the TPS63010 high efficiency single inductor buck-boost converter. The TPS63010EVM-235 accepts an input voltage from 2 V to 5.5 V and delivers an output voltage of 3.3 V. Output current varies with input voltage.

Merkmale
  • Up to 96% Efficiency
  • 1200-mA Output Current at 3.3 V in Step Down Mode (VIN = 3.6 V to 5.5 V)
  • Up to 800-mA Output Current at 3.3 V in Boost Mode (VIN > 2.4 V)
  • Automatic Transition between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 2 V to 5.5 V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Overtemperature Protection
DC/DC-Wandler
TPS63010 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter TPS63011 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter TPS63012 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 2 A-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63010EVM-235 — TPS63010EVM-235 Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63010EVM-235 27.08.2008
Zertifikat TPS63010EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos