TPS63020EVM-487

TPS63020EVM-487

Jetzt bestellen

Überblick

Buck-Boost Converter with 4A Switch Evaluation Module Board

The TPS63020EVM-487 evaluation module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch. The TPS63020EVM-487 operates from a 1.8V to 5.5V supply and provides a 3.3V output.

Merkmale
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Adjustable Vout: 1.2V to 5.5V
  • Switch current rating 4A
  • Dynamic switch current limit
  • Efficiency: >93% over wide Vin range (max)
  • Package: 14-pin QFN , 3mm x 4 mm x 1 mm
  • Operating frequency: 2.4MHz, synchronizable (±20%)
  • Automatic transition between Step Down and Boost Mode
  • Very low typical quiescent current (<50µA)
  • Power Save Mode for improved efficiency at light loads
  • Over-temperature protection
DC/DC-Wandler
TPS63020 — Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch TPS63020-Q1 — Hocheffektiver Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad mit 4 A-Sch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63020EVM-487 — Evaluation Module Board for TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63020EVM-487 — Evaluation Module Board for TPS63020 Buck-Boost Converter with 4A Switch

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC313.ZIP (186 KB)

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Zertifikat TPS63020EVM-487 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS63020EVM-487 User's Guide 19.04.2010

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos