TPS630240EVM-553

TPS630240EVM-553

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS63024xEVM-553 enables test and evaluation of the Texas Instruments’ TPS63024 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63024x devices are high efficiency, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 1.5A.

Merkmale
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 1.5A Output Current over Input Voltage Range
  • Efficiency up to 95% in Buck and Boost Mode
  • 2.5MHz Typical Switching Frequency
  • 35µA Operating Quiescent Current
DC/DC-Wandler
TPS63024 — Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,5 A Einzel-Induktor TPS630241 — Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,5 A Einzel-Induktor TPS630242 — Hocheffizienter Abwärts-/Aufwärtswandler mit 1,5 A Einzel-Induktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS630240EVM-553 — TPS63024 Buck Boost Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS630240EVM-553 — TPS63024 Buck Boost Regulator Evaluation Module
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
Zertifikat TPS630240EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019
Benutzerhandbuch TPS63024xEVM-553 User's Guide 11.11.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos