TPS630250EVM-668

TPS630250 QFN 4 A, Schalt-Abwärts/Aufwärtsregler – Evaluierungsmodul

TPS630250EVM-668

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS630250EVM-668 enables test and evaluation of the Texas Instruments' TPS630250 device family, a 2.5MHz (typ.) fully integrated buck-boost converter.

The TPS63025x devices are highly efficient, low quiescent current devices in buck-boost topology. They are suitable for applications where the input voltage can be higher or lower than the output voltage. Output currents can go up to 2A (boost mode) respectively 4A (buck mode).

 

Merkmale
  • 2.5V to 5.5V input voltage range
  • 2A output current over input voltage range
  • Efficiency up to 95% in buck and boost mode
  • 2.5MHz typical switching frequency
  • 35µA operating quiescent current
DC/DC-Wandler
TPS630250 4-A-Abwärts-/Aufwärtswandler mit einem Induktor im 3,7 mm²-DSBGA-Gehäuse
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS630250EVM-668 — TPS630250 QFN 4 A, Schalt-Abwärts/Aufwärtsregler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS630250EVM-668 TPS630250 QFN 4 A, Schalt-Abwärts/Aufwärtsregler – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS63025xEVM-668 Evaluation Module 23.03.2015
Zertifikat TPS630250EVM-668 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos