TPS63027EVM-870

TPS63027EVM-870

Jetzt bestellen

Überblick

TPS63027EVM-870 unterstützt Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS63027. Das EVM funktioniert von 2,3 V bis 5,5 V Eingangsspannung. Die Standardausgangsspannung ist auf 3,3 V eingestellt. Die Ausgangsströme können bis zu 4 A betragen. TPS63027 wird in einem kleinen DSBGA-Gehäuse (2,12 x 2,12 mm) geliefert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich: 2,3 V bis 5,5 V
  • Ausgangsspannungsbereich: 1,0 V bis 5,5 V
  • Ausgangsstrom bis zu 2 A im Aufwärtsmodus und 4 A im Abwärtsmodus
  • Wirkungsgrad bis zu 95 % im Abwärts- oder Aufwärtsmodus und bis zu 96 % bei VIN = VOUT
  • 2,5 MHz typische Schaltfrequenz
DC/DC-Wandler
TPS63027 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 4,5 A
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63027EVM-870 — TPS63027 Buck-Boost Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63027EVM-870 — TPS63027 Buck-Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63027EVM-870 User's Guide 09.12.2016
Zertifikat TPS63027EVM-870 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos