TPS63030EVM-417

TPS63030EVM-417

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS63030EVM-417 facilitates evaluation of the TPS63030 High Efficient Single Inductor Buck-Boost Converter. The TPS63030 regulates a constant output voltage and operates in either step down or boost mode.

Merkmale
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage: 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max) in buck mode @ 3.3V
  • Output current: 0.4A (max) in boost mode @ 3.3V
  • Quiescent current: 50µA (max)
  • Switching Frequency: 2.4MHz
DC/DC-Wandler
TPS63030 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63030EVM-417 — TPS63030 5,5 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 0,5 A – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63030EVM-417 TPS63030 5,5 V-Eingang, 3,3 V-Ausgang, 0,5 A – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS63030 Evaluation Module User’s Guide 03.12.2008
Zertifikat TPS63030EVM-417 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos