TPS63030EVM-658

TPS63030EVM-658

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS63030EVM-658 evaluation module contains a TPS63030 buck-boost converter integrated circuit (IC), supporting components, and one white light-emitting diode (WLED). The purpose of this EVM is to facilitate evaluation of the TPS63030 in a typical WLED application. This user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS63030EVM-658 evaluation module (EVM). This EVM contains the Texas Instruments TPS63030 buck-boost converter, configured with external components to regulate current through a WLED. This user’s guide includes EVM specifications, recommended test setup, test results, bill of materials, and a schematic diagram.

Merkmale
  • Constant LED current for input voltage from 2V to 5.5V
  • Up to 96% Efficiency
  • 800-mA Output Current at 3.3V in Step Down Mode (VIN = 3.6V to 5.5V)v
  • Up to 500-mA Output Current at 3.3V in Boost Mode (VIN > 2.4V)
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Device Quiescent Current less than 50µA
  • Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V
  • Forced Fixed Frequency Operation and Synchronization Possible
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Over-Temperature Protection
DC/DC-Wandler
TPS63030 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63030EVM-658 — TPS63030 Abwärts/Aufwärts-Einzel-LED-Treiber – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63030EVM-658 — TPS63030 Abwärts/Aufwärts-Einzel-LED-Treiber – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide TPS63030EVM-658 User's Guide (Rev. A) 18.07.2019
Zertifikat TPS63030EVM-658 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos