TPS63036EVM-163

Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor

TPS63036EVM-163

Jetzt bestellen

Überblick

An evaluation module for Texas Instruments TPS63036, a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter, in an 8-ball, 1.854-mm × 1.076-mm wafer chip-scale package (YFG). Capable of programming enable/disable, power save mode (PWM/PFM) and adjustable output voltage.

Merkmale
  • Efficiency: 96% (max)
  • Input voltage 1.8V to 5.5V
  • Output voltage: 1.2V to 5.5V
  • Output current: 0.6A (max)
  • Quiescent current: 35µA (max)
  • Switching Frequency: 2.0MHz
  • Programmable Enable/Disable
  • Programmable Power Save Mode and clock synchronization
  • Available in Small 1.854 mm x 1.076 mm, WCSP-8 Package
    DC/DC-Wandler
    TPS63036 Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

    Evaluierungsplatine

    TPS63036EVM-163 — Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor

    Unterstützte Produkte und Hardware
    Vorrätig
    Grenze:
    Nicht vorrätig auf TI.com
    Nicht verfügbar auf TI.com

    TPS63036EVM-163 Evaluierungsmodul für Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor

    close
    Version: null
    Veröffentlichungsdatum:
    Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

    Technische Dokumentation

    star
    = Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
    Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
    Alle anzeigen 2
    Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
    * EVM User's guide User's Guide TPS63036EVM-163 27.06.2012
    Zertifikat TPS63036EVM-163 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos