TPS63050EVM-679

TPS63050EVM-679

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS63050EVM-679 is a customer evaluation module for the TPS63050. The TPS63050 is a small 2.5mm by 2.5mm, RMW package buck-boost regulator with 1A switches. This EVM is set to an output voltage of 3.3V. Being a buck-boost, the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the IC's several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.

Merkmale

  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 500 mA Output Current
  • Adjustable Current Limit

DC/DC-Wandler
TPS63050 TPS6305x Abwärts-/Aufwärtswandler mit Eininduktorbauelementen, 1-A-Schaltern und einstellbarem Soft- TPS63051 Winziger Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63050EVM-679 — TPS63050 QFN-Abwärts/Aufwärtsregler – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63050EVM-679 TPS63050 QFN-Abwärts/Aufwärtsregler – Evaluierungsmodul
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
* EVM User's guide User's Guide for TPS63050EVM-679 13.07.2015
Zertifikat TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos