TPS63051EVM-180

TPS63051EVM-180

Jetzt bestellen

Überblick

The TPS63051EVM-180 is a customer evaluation module for the TPS63051. The TPS63051 is a small 1.6mm by 1.2mm, WCSP package buck-boost regulator with 1A switches. This IC and board have a fixed output voltage of 3.3V. Being a buck-boost the input voltage may vary from 2.5V to 5.5V while the EVM maintains the 3.3V output voltage and up to 500mA of output current. This EVM allows the user to evaluate the ICs several functions and performance such as power good, current limit, and efficiency.

Merkmale
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 500 mA Output Current
  • Adjustable Current Limit
  • Programmable Soft Start
DC/DC-Wandler
TPS63051 — Winziger Abwärts/Aufwärts-Wandler mit Einzelinduktor
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 Buck Boost Regulator Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63051EVM-180 — TPS63051EVM-180 Buck Boost Regulator Evaluation Module

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Designdateien

SLVC501.ZIP (318 KB)
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
* EVM User's guide User's Guide for TPS63050EVM-180 12.07.2013
Zertifikat TPS63051EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos