TPS63060EVM-619

TPS63060EVM-619

Jetzt bestellen

Überblick

The Texas Instruments TPS63060EVM-619 evaluation module is designed to help the user easily evaluate and test the operation andfunctionality of the TPS63060. The TPS63060EVM-619 uses the TPS63060 adjustable version and is set to 5-V output. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 2.5 V and 12 V. The Texas Instruments TPS63060 is a highly efficient, single-inductor, buck-boost converter in a 14-pin, 3-mm × 4-mm QFN package. Both fixed and adjustable output voltage units are available. The user’s guide describes the characteristics, operation, and use of the TPS63060EVM-619. This user’s guide includes setup instructions for the hardware, a schematic diagram, a bill of materials, and printed-circuit board layout drawings for the evaluation module.

Merkmale
  • Up to 93% Efficiency
  • 2A/1A Output Current at 5V in Step Down Mode
  • 1.3A Output Current at 5V in Boost Mode (VIN>4V)
  • Automatic Transition Between Step Down and Boost Mode
  • Typical Device Quiescent Current less than 60μA
  • Input Voltage Range: 2.5V to 12V
  • Fixed and Adjustable Output Voltage Options from 2.5V to 8V
  • Power Save Mode for Improved Efficiency at Low Output Power
  • Forced Fixed Frequency Operation at Low Output Power
  • Load Disconnect During Shutdown
  • Over-Temperature Protection
  • Buck-Boost Overlap Control™
  • Power Good Output
DC/DC-Wandler
TPS63060 — Abwärts/Aufwärtswandler für Eingangsspannungen von 2,5 V bis 12 V, 93 % Wirkungsgrad, Schaltstrombeg
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 Efficient, 2.25A Switch Current Limit, Buck-Boost Converter Evaluation Module

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS63060EVM-619 — TPS63060EVM-619 Efficient, 2.25A Switch Current Limit, Buck-Boost Converter Evaluation Module
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
* EVM User's guide TPS63060EVM-619 19.01.2012
Zertifikat TPS63060EVM-619 EU Declaration of Conformity (DoC) 02.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos