TPS630702EVM

TPS630702 Abwärts-/Aufwärtswandler, 2 bis 16 V mit 3,6 A Schaltstrom – Evaluierungsmodul

TPS630702EVM

Jetzt bestellen

Überblick

Das TPS630702EVM unterstützt den Benutzer bei der einfachen Evaluierung und Prüfung des Betriebs und der Funktionalität des Abwärts-/Aufwärtswandlers TPS630702. Das TPS630702EVM verwendet den TPS630702, wobei die Ausgangsspannung auf 3,3 V/5,0 V eingestellt wird. Der Benutzer kann die Ausgangsspannung mit dem VSEL-Pin auswählen. Das EVM arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 2,0 V bis 16 V. Die Ausgangsströme können bis zu 2 A im Abwärtsmodus beziehungsweise 4 A im Aufwärtsmodus betragen.

Merkmale
  • Echter Abwärts- oder Aufwärtsmodus mit automatischem und nahtlosem Übergang zwischen den Modi
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 96 % bei einem Ausgangsstrom von 500 μA bis 2 A
  • Niedriger Betriebsruhestrom von 13 µA
  • Echte Abschaltfunktion mit Lasttrennung
  • Energiesparmodus mit Modusauswahl
  • Entladungsfunktion
DC/DC-Wandler
TPS63070 Abwärts-/Aufwärtswandler mit großem Eingangsspannungsbereich (2–16 V)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS630702EVM — TPS630702 Abwärts-/Aufwärtswandler, 2 bis 16 V mit 3,6 A Schaltstrom – Evaluierungsmodul

Unterstützte Produkte und Hardware
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS630702EVM TPS630702 Abwärts-/Aufwärtswandler, 2 bis 16 V mit 3,6 A Schaltstrom – Evaluierungsmodul

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* EVM User's guide TPS630702EVM User's Guide 12.08.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos